Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Noodle Link™

Noodle Link™

4.8 von 5 Sternen4.8(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Noodle Link™ ist ein revolutionärer neuer 2-Zoll-Maschendrahtzaun, der flexible Rundrohre verwendet, um die doppelwandigen Latten sicher an der Ober- und Unterseite des Zauns zu fixieren.

Die NOODLE LINK ™ Nudeln und Latten werden werkseitig eingesetzt und verriegelt und sind bereits im Draht, wenn Sie sie erhalten. Richtig, Sie können Zeit sparen, da Sie den Gliederkettenzaun nicht selbst einlatten müssen, sondern den Zaun mit den vorgesteckten Latten einfach aufhängen müssen. NOODLE LINK ™ kostet weniger als der Kauf und die separate Installation von Maschendrahtzaun und Latten, ist einfach zu installieren und schafft einen schön verarbeiteten Zaun, den Ihre Kunden lieben und schätzen werden. Es ist die intelligente Wahl für Maschendrahtzäune mit Privatsphäre. Und Sie müssen uns nicht beim Wort nehmen; Sehen Sie sich die Erfahrungsberichte unserer Kunden an!

Spezifikation
  • NOODLE LINK™ FEATURES AND SPECIFICATIONS:

    • Double-wall factory inserted slats
    • Approximately 75% wind load and privacy factor (based on wire/mesh used-stretch tension)
    • Available in 2” x 2” mesh
    • Manufactured up to 12’ high
    • Available in 9 gauge galvanized before weaving (GBW), Type II, class IV wire (1.20 oz.)
    • Available in 9 gauge galvanized before weaving (GBW), Type II class V wire (2.0 oz.)
    • Available in 9 gauge finish 10 gauge core fused & bonded vinyl coated wire – 7 colors available
    • Available in 8 gauge finish 9 gauge core fused & bonded vinyl coated wire – 7 colors available
    • Available in 9 gauge aluminized before weaving wire per ASTM A491, Type 1
    • Available in 25’ rolls, 5’ minimum increments after that
    • Slats meet ASTM F3000 and F3000M designations
    • Fifteen year, pro-rata limited warranty
    • Patent pending
Technische Spezifikation
  • Referenznummernoodle-link
  • ProduktfamilieChain Link Fence with “Factory Inserted Slats”™
  • ProduktgruppeNoodle Link™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • UNSPSCNameFencing
  • UNSPSCCode301520
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFence systems
  • Klassifizierung32 31 13
  • Format2014TitelChain Link Fences and Gates
  • OmniClassNummer23-11 25 19
  • OmniClassTitelFences

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit