Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bison Ipê Planter Cube Tops
Bison Ipê Planter Cube Tops
Bison Ipê Planter Cube Tops
Bison Ipê Planter Cube Tops
Bison Ipê Planter Cube Tops

    Bison Ipê Planter Cube Tops

    Google-Übersetzung,

    Bison Cubes lassen sich perfekt mit Bison Wood Tiles in einem modularen Sockeldecksystem integrieren, wodurch es einfach ist, eine schöne Außenumgebung zu gestalten. Bison Cubes sind mit standardmäßigen Bewässerungsmanschetten und Drainagelöchern erhältlich und können im Sommer Pflanzen beherbergen und im Winter dank der optionalen Bison Cube Tops aus Hartholz als Sitzgelegenheit und Aufbewahrung umfunktioniert werden. Bison Cubes bringen Jahr für Jahr architektonischen Charme auf jede Dachterrasse.

    • Standard Bison Cubes sind in pulverbeschichtetem Aluminium oder Ipê erhältlich
    • Pulverbeschichtete Aluminiumwürfel sind leicht, außergewöhnlich langlebig und werden in den USA hergestellt
    • Ipê Wood Cubes sorgen für ein natürliches Aussehen und verwittern gut im Laufe der Zeit
    • Cubes und Tops sind durch eine eingeschränkte Garantie von fünf (5) Jahren abgedeckt
    • Kundenspezifische Farben, Größen und Materialien sind verfügbar
    • Kann zu LEED-Punkten beitragen
    Spezifikation
    • Bison Ipê Wood Cube Tops

      Bison Ipê Wood Cubes and Ipê Wood Cube Tops offer an array of design options to incorporate seating, storage, and planters. With the long-lasting durability of dense 
      hardwoods, Bison Wood Cubes and Tops can withstand harsh environments. The warm wood tones and varied grain patterns make Bison Wood Cubes the perfect
      complement to any architectural rooftop application. Bison Wood Cubes feature a polyurethane lining and drainage holes making plant care and maintenance easy. Custom sizes and species are available as well.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbison-005
    • ProduktfamiliePedestals Roof Pavers
    • ProduktgruppeSite Furnishings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
    • IFCClassificationDach
    • Klassifizierung07 71 00
    • Format2014TitelRoof Specialties