Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bison Aluminum Trays
Bison Aluminum Trays
Bison Aluminum Trays
Bison Aluminum Trays

    Bison Aluminum Trays

    Google-Übersetzung,

    Bison Cubes lassen sich perfekt mit Bison Wood Tiles in einem modularen Sockeldecksystem integrieren, wodurch es einfach ist, eine schöne Außenumgebung zu gestalten. Bison Cubes sind mit standardmäßigen Bewässerungsmanschetten und Drainagelöchern erhältlich und können im Sommer Pflanzen beherbergen und im Winter dank der optionalen Bison Cube Tops aus Hartholz als Sitzgelegenheit und Aufbewahrung umfunktioniert werden. Bison Cubes bringen Jahr für Jahr architektonischen Charme auf jede Dachterrasse.

    • Standard Bison Cubes sind in pulverbeschichtetem Aluminium oder Ipê erhältlich
    • Pulverbeschichtete Aluminiumwürfel sind leicht, außergewöhnlich langlebig und werden in den USA hergestellt
    • Ipê Wood Cubes sorgen für ein natürliches Aussehen und verwittern gut im Laufe der Zeit
    • Cubes und Tops sind durch eine eingeschränkte Garantie von fünf (5) Jahren abgedeckt
    • Kundenspezifische Farben, Größen und Materialien sind verfügbar
    • Kann zu LEED-Punkten beitragen


    Spezifikation
    • Bison Cube Trays                 

      Lightweight aluminum Bison Cube Trays expand the design options for rooftop environments. Used as a containment system for architectural rocks or other deck elements, the low clearance Cube Trays integrate seamlessly with Bison Cubes and Wood Tiles to create modern rooftop environments. The Cube Trays are corrosion resistant, made in the USA, and available in a variety of standard and custom size options that offer modular integration with Bison Pedestal Deck Systems.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbison-008
    • ProduktfamiliePedestals Roof Pavers
    • ProduktgruppeSite Furnishings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
    • IFCClassificationDach
    • Klassifizierung07 71 00
    • Format2014TitelRoof Specialties