Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bison Aluminum Planter Cubes
Bison Aluminum Planter Cubes
Bison Aluminum Planter Cubes
Bison Aluminum Planter Cubes
Bison Aluminum Planter Cubes

    Bison Aluminum Planter Cubes

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Bison Cubes lassen sich perfekt mit Bison Wood Tiles in einem modularen Sockeldecksystem integrieren, wodurch es einfach ist, eine schöne Außenumgebung zu gestalten. Bison Cubes sind mit standardmäßigen Bewässerungsmanschetten und Drainagelöchern erhältlich und können im Sommer Pflanzen beherbergen und im Winter dank der optionalen Bison Cube Tops aus Hartholz als Sitzgelegenheit und Aufbewahrung umfunktioniert werden. Bison Cubes bringen Jahr für Jahr architektonischen Charme auf jede Dachterrasse.

    • Standard Bison Cubes sind in pulverbeschichtetem Aluminium oder Ipê erhältlich
    • Pulverbeschichtete Aluminiumwürfel sind leicht, außergewöhnlich langlebig und werden in den USA hergestellt
    • Ipê Wood Cubes sorgen für ein natürliches Aussehen und verwittern gut im Laufe der Zeit
    • Cubes und Tops sind durch eine eingeschränkte Garantie von fünf (5) Jahren abgedeckt
    • Kundenspezifische Farben, Größen und Materialien sind verfügbar
    • Kann zu LEED-Punkten beitragen
    Spezifikation
    • Bison Aluminum Cubes

      Designed to withstand extreme temperatures, these low-maintenance, durable planters are constructed of lightweight, recycled aluminum and use industrial strength powder coating technology developed with modern aesthetics in mind. Powder coating is a dry finishing process that is applied electrostatically and cured under heat, creating a more resilient finish than conventional paint. The process does not emit any volatile organic compounds (VOCs) into the air and allows Cubes to be coated with any RAL paint code color. Bison Aluminum Cubes typically contain 20% recycled content, are 100% recyclable, include drain holes and irrigation sleeves, and are made in the USA. With an endless variety of size and color choices available, Bison Aluminum Cubes’ sleek and modern appearance compliments any rooftop deck. 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbison-009
    • ProduktfamiliePedestals Roof Pavers
    • ProduktgruppeSite Furnishings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
    • IFCClassificationDach
    • Klassifizierung07 71 00
    • Format2014TitelRoof Specialties