Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tradition Plus side flashing rh
Archiviert

Tradition Plus side flashing rh

AeroDek Tradition Plus tiles give the appearance of traditional concrete or clay, yet at only one-seventh of the weight of a concrete tile. AeroDek Tradition Plus represents a lightweight, easy to install and durable alternative.
Spezifikation
  • Batten gauge 370 mm. Minimum Roof pitch 10°, maximum 90°. Dimensions (L x W) 410 x 1324 mm. Coverage 1260 mm +/- 1 mm (7 pan tile / each pan 180 mm wide). Units per m² of 2.15. Weight per m² 6.56 kg.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertradition-plus_side-flashing-rh_7180016_uk
  • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
  • ProduktgruppeAeroDek Tradition Plus
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1250
  • Breite (mm)143
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_93_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal tile verge fittings
  • Klassifizierung07 32 19
  • Format2014TitelMetal Roof Tiles
  • OmniClassNummer23-13 39 17 15
  • OmniClassTitelMetal Roof Tiles
  • CSIUniFormatIICodeB3010
  • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit