Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof
FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof
FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof
FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof
FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof
FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof

    FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof

    3.5 von 5 Sternen3.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    VMZINC® Compact Roof von VM Building Solutions, ist ein heißes, unbelüftetes Dachsystem, das sowohl im Neubau als auch in der Renovierung verwendet werden kann und für tragende Elemente aus geripptem Stahlblech, Beton und Holz geeignet ist. Es setzt auf die Konstruktion eines Dachkomplexes ohne mechanische Befestigungsmittel durch.

    Das VMZINC®-Kompaktdachsystem kombiniert eine Stehfalzdeckung aus QUARTZ-ZINC PLUS®-Deckschicht und FOAMGLAS-Schaumglasisolierung.

    VMZINC® Compact Roof hat eine technische Zulassung des CSTB DTA Nr. 5/09-2050

    Verpackung: Profilrollen oder vorgeformte Streifen auf Anfrage.

    Oberflächenaspekte: QUARTZ-ZINC PLUS (ANTHRA-ZINC PLUS, PIGMENTO PLUS, Natural Zinc PLUS, AZENGAR PLUS auf Anfrage)

    Spezifikation
    • Destination:
      Coverage of premises with high hygrometry (swimming pool).

      Roof types:
      Flat roof with slope ≥ 5% and ≤ 173%, In the case of convex, curved roofs with slopes <5%, consult the installation guide.
      Concave roofs excluded.

      Allowed support:
      Ribbed steel sheet (according to D.T.U 43.3 or CSTB booklet No. 3537), Concrete (according to D.T.U. 20.12 and D.T.U. 43.1), Solid wood or wood-based panel (according to D.T.U. 43.4 or Favorable Technical Notice).

      Climates:
      All regions wind altitude ≤ 900 m.

      The choice by a professional of a VMZINC product must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can change over time in different ways depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints.

      It is recommended, if necessary, to consult the VMZINC services for further information.

      Special conditions:
      No application in cladding or soffit.

      Protective lacquer on the internal side: 60 microns on the underside (process by lacquering the inner side).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerToiture-Compacte_VMZINC
    • ProduktfamilieCouverture
    • ProduktgruppeVMZINC ROOFING
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-25
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_50_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungZinc sheet roof covering systems
    • Klassifizierung07 41 13
    • Format2014TitelMetal Roof Panels
    • OmniClassNummer23-13 39 11 11
    • OmniClassTitelExterior Metal Roof Panels
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit