Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
    BMI

    Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation

    Google-Übersetzung,
    Abdichtungsbahn über Isolierung und Stahldeck. SBS-Elastomerbitumen-Dachunterlage zur mechanischen Befestigung.SBS-Elastomerbitumen-Dachabdichtungsbahn mit Granulatoberfläche. Sehr leistungsstarke, verstärkte SBS-Elastomerbitumenmembran mit selbstschützenden farbigen Granulaten für Abdichtungsarbeiten. Dieses Produkt ist zu verwenden als: • Topplayer eines zweischichtigen Systems, selbstgeschützt oder unter starkem Schutz. Nox-Activ, Reduzierung der Luftverschmutzung durch Photokatalyse mit dem Dachabdichtungssystem Nox-Activ.
    Spezifikation
    • MAIN USES Paradiene FM is applied as underlayer of a coloured granule-finished double layer system, specifically designed to be mechanically fixed (with Paradiene 30.1 GS as capsheet) onto wearing elements and substrates, as followed: on steel deck roofs; on wood boarding, exterior grade plywood, chipboard and composite boards; on inaccessible concrete roofs; on insulation boards complying with local technical standards. DESCRIPTION SBS elastomeric bitumen layer surfaced with a fusible film. Thickness: 2.5mm. Polyester composite reinforcement: 130g/m² Selvedge with a guide line for mechanical fixings. APPLICATIONS Paradiene FM: linear mechanical fixing at the 10cm wide overlap. Then the lapped joints are fully torched. Either Paradiene 30.1 GS or Paradiene 40.1 GS or Parafor 30 GS cap-sheet is fully torch-welded on Paradiene FM.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBMI-Paradiene-30-1-Noxactiv-Insulation-Deck
    • ProduktfamilieFLAT ROOF
    • ProduktgruppeWATERPROOFING AND INSULATION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)151
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialBitumen
    • Sekundär MaterialFiberglas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)21.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoll roofing
    • UNSPSCCode30151501
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlat roof covering systems
    • OmniClassNummer23-13 39 23
    • OmniClassTitelFlat Roofing
    • CSIUniFormatIICodeB1020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit