Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roof system Paradiene 40.1.GS (White NOXACTIV, Grey, Green, Red), Adepar JS, XPS Insulation, Gravifiltre, Irex Profil, Siplast Primer over Concrete board
Roof system Paradiene 40.1.GS (White NOXACTIV, Grey, Green, Red), Adepar JS, XPS Insulation, Gravifiltre, Irex Profil, Siplast Primer over Concrete board
Roof system Paradiene 40.1.GS (White NOXACTIV, Grey, Green, Red), Adepar JS, XPS Insulation, Gravifiltre, Irex Profil, Siplast Primer over Concrete board
Roof system Paradiene 40.1.GS (White NOXACTIV, Grey, Green, Red), Adepar JS, XPS Insulation, Gravifiltre, Irex Profil, Siplast Primer over Concrete board
Roof system Paradiene 40.1.GS (White NOXACTIV, Grey, Green, Red), Adepar JS, XPS Insulation, Gravifiltre, Irex Profil, Siplast Primer over Concrete board
Roof system Paradiene 40.1.GS (White NOXACTIV, Grey, Green, Red), Adepar JS, XPS Insulation, Gravifiltre, Irex Profil, Siplast Primer over Concrete board
Roof system Paradiene 40.1.GS (White NOXACTIV, Grey, Green, Red), Adepar JS, XPS Insulation, Gravifiltre, Irex Profil, Siplast Primer over Concrete board
Roof system Paradiene 40.1.GS (White NOXACTIV, Grey, Green, Red), Adepar JS, XPS Insulation, Gravifiltre, Irex Profil, Siplast Primer over Concrete board
Roof system Paradiene 40.1.GS (White NOXACTIV, Grey, Green, Red), Adepar JS, XPS Insulation, Gravifiltre, Irex Profil, Siplast Primer over Concrete board
Roof system Paradiene 40.1.GS (White NOXACTIV, Grey, Green, Red), Adepar JS, XPS Insulation, Gravifiltre, Irex Profil, Siplast Primer over Concrete board
    BMI

    Roof system Paradiene 40.1.GS (White NOXACTIV, Grey, Green, Red), Adepar JS, XPS Insulation, Gravifiltre, Irex Profil, Siplast Primer over Concrete board

    Google-Übersetzung,
    Zweischichtiges Abdichtungssystem über Isolierung über Betondecke. SBS-Dachabdichtungsbahn aus Elastomerbitumen mit Granulatoberfläche.SBS-Dachabdichtungsbahn aus Elastomerbitumen mit Granulatoberfläche. Sehr leistungsstarke verstärkte SBS-Elastomerbitumenbahn mit selbstschützendem farbigem Granulat für Abdichtungsarbeiten. Dieses Produkt ist zu verwenden als: · Topplayer eines zweischichtigen Systems für nicht begehbare Dächer, technische Dächer oder Dächer unter starkem Schutz.
    Spezifikation
    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen. High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder. Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements. Wide colour range. NOx-Activ depolluting membrane version available: with slate flake covered with Noxite (titanium dioxide).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBMI-Roof-System-Paradiene-Noxactiv-Adepar-Insulation-Gravifiltre-Siplast-Primer-Concrete
    • ProduktfamilieFLAT ROOF
    • ProduktgruppeWATERPROOFING AND INSULATION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialBitumen
    • Sekundär MaterialFiberglas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoll roofing
    • UNSPSCCode30151501
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlat roof covering systems
    • OmniClassNummer23-13 39 23
    • OmniClassTitelFlat Roofing
    • CSIUniFormatIICodeB1020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien