Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
    BMI

    Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.

    Google-Übersetzung,
    Das Teranap TP-Abdichtungssystem für unterirdische Arbeiten ist Teil der bituminösen Geomembran-Abdichtungsreihe.Das Teranap TP-Abdichtungssystem für unterirdische Arbeiten ist Teil der bituminösen Geomembran-Abdichtungsreihe. Imprägnierung von unterirdischen Arbeiten Schneiden und Abdecken von Gräben, strukturellen Flößen und Wänden
    Spezifikation
    • Upper surface of cut & cover trenches and vaulted works without hydrostatic pressure. Underface of structural rafts and walls with or without hydrostatic pressure. Underface of rafts and walls on permanent shuttering.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBMI-Roof-System-Teranap-JS-Concrete
    • ProduktfamilieFLAT ROOF
    • ProduktgruppeWATERPROOFING
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)152
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialBitumen
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoll roofing
    • UNSPSCCode30151501
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlat roof covering systems
    • OmniClassNummer23-13 39 23
    • OmniClassTitelFlat Roofing
    • CSIUniFormatIICodeB1020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit