Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Logica Plana roof tile
Logica Plana roof tile
Logica Plana roof tile
Logica Plana roof tile
Logica Plana roof tile
Logica Plana roof tile
    BMI

    Logica Plana roof tile

    3.4 von 5 Sternen3.4(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Flachdachziegel mit einem hochmodernen Aussehen und einem perfekten Design, es ist ein hochwertiger Flachziegel, der durch Produktionssysteme mit High-End-Technologie hergestellt wird. Die Keramikfliese Lógica® Plana ist eine moderne Fliese, die vom renommierten Benedito Design Studio entworfen wurde. Mit geraden Linien, minimalistischem und klarem Aussehen, die diese Fliese zu einem einzigartigen Stück Architektur machen. Die Keramikfliese Lógica® Plana wird in Gipsformen gepresst und bei hohen Temperaturen in H-Kassetten-Einzelträgern gebrannt, wodurch nicht nur alle sichtbaren Herstellungsfehler beseitigt werden, sondern dem Produkt auch unschlagbare technische Eigenschaften verliehen werden (Absorptionswerte unter 5 %, hohe Durchgangs-, Frostbeständigkeit usw.). Es hat ein Schnürsystem mit verstärkten Rippen auf der Innenseite für eine einfachere Installation. Wie andere Dachziegel der Lógica®-Reihe bietet Cobert Roof Tiles eine 50-jährige Garantie auf dieses Produkt. Die Keramikfliese Lógica® Plana ist wirklich vielseitig, da sie nicht nur auf dem Dach, sondern auch an der Fassade platziert werden kann. Dieses Modell ist in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich, von Rot bis zur exklusiven Ausführung Satin Moon. Tejas Cobert wendet die neueste Technologie im Herstellungssystem dieser Fliesen an und bietet dadurch eine authentische flache Fliese.
    Spezifikation
    • Batten gauge 375 mm (Red)
      Batten gauge 370 mm (Other colours)
      For roof slopes less than 37% consult with the Technical Office (BMI Expert) or ask our sales contact.
      Tile dimensions (L x W) 458 x 286 mm (Red)
      Tile dimensions (L x W) 454 x 283 mm (Other colours)
      Average coverage 245 mm +/- 1 mm
      Units per m2 - 11
      Weight per m2 ± 50,05 kg

      It can be installed with Tectum® - Pro system, within insulation ClimaPro T320.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlogica-plana
    • ProduktfamilieTEJA CERÁMICA LOGICA CLAY ROOF TILE
    • ProduktgruppeTEJA CERÁMICA PLANA FLAT ROOF TILE
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)32.1
    • Breite (mm)286
    • Tiefe (mm)458
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)4.55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay interlocking tiles
    • Klassifizierung07 32 14
    • Format2014TitelCeramic and Porcelain Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 21
    • OmniClassTitelCeramic Roof Tiles
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings