Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Belmont
Belmont
Belmont
Belmont
Belmont
Belmont
Belmont
    Monier

    Belmont

    Google-Übersetzung,

    Große Besetzung mit niedrigem Profil.
    Ein überarbeiteter moderner und dennoch traditioneller Look.
    Effektives Verbinden (bis zu 19 % Mindeststeigung).
    Hohe Spurweitenvariabilität.
    Einfaches Verlegen mit geradem und gebrochenem Verband.

    Spezifikation
    • Type: Profile large cast clay tile, double interlocking, double coverage with variable gauge. Number of tiles per m²: from 9.7 to 11.9. Unit weight: ≈ 4.1 kg. Weight per m²: from 39.7 to 48.8 kg. Overall length: ≈ 46.5 cm. Overall width: ≈ 32.6 cm. Useful width: ≈ 28 cm. Variable longitudinal gauge: 30 to 37 cm. Minimum slope (Zone 1, protected site with under-roof, roof slope < 6.5 lm horizontal projection): 19% / 10°76’. Longitudinal fitting tolerance: 7 cm. Transversal fitting tolerance: 0.2 cm. Linear metre of batten/m²: from 2.7 to 3.3 lm. Laying: Laid with straight joints or staggered joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Application standard: NF P 31-202 [DTU 40.21]. Tile profile category: Category G1. Number of tiles per pallet: 240. Weight per pallet: 990 kg. Production site: Signy-L’Abbaye plant.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbelmont_7770152_fr
    • ProduktfamilieToitures en pente
    • ProduktgruppeBelmont
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)465
    • Breite (mm)326
    • Tiefe (mm)58
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 32 13
    • Format2014TitelClay Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 11
    • OmniClassTitelClay Roof Tiles
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich