Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
De Nieuwe Hollander Plus
De Nieuwe Hollander Plus
De Nieuwe Hollander Plus
    Monier

    De Nieuwe Hollander Plus

    Google-Übersetzung,

    Stilvoll, flexibler und erneuert: De Nieuwe Hollander Plus

    De Nieuwe Hollander Plus kombiniert ein stilvolles, klassisches Erscheinungsbild mit innovativen Verbesserungen. Genau wie Oude Holle, Verbeterde Holle und Opnieuw Verbeterde Holle wertet dieser Dachziegel die traditionellen niederländischen Dachziegelmodelle auf.

    Dank der größeren Variabilität in Länge und Breite bietet der New Hollander Plus mehr Flexibilität bei der Verlegung. Besonders praktisch ist dieser Dachziegel, da er unimodular ist und mit dem gleichen Lattenabstand wie der Sneldek verwendet werden kann. Seine großzügige Größe verleiht Dächern ein exklusives Aussehen und bewahrt gleichzeitig die charakteristische niederländische Dachstruktur.

    Spezifikation
    • Batten gauge 355 mm (Variable 325 - 355 mm) Minimum Roof pitch 15° For roof pitches 15° - 20° consult with the department Dakservice or ask our sales contact. Tile dimensions (L x W) 425 x 267 mm, Average coverage 225 mm +/- 2 mm.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerde-nieuwe-hollander-plus_7780082_nl
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeDe Nieuwe Hollander Plus
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)425
    • Breite (mm)267
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • ETIM-CodeEC003150
    • ETIM-NameRoof tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay interlocking tiles
    • Klassifizierung07 32 13
    • Format2014TitelClay Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 11
    • OmniClassTitelClay Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande