Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
De Nieuwe Hollander-V
De Nieuwe Hollander-V
De Nieuwe Hollander-V
    Monier

    De Nieuwe Hollander-V

    Google-Übersetzung,
    Der New Hollander-V hat ein traditionelles Aussehen, ist aber etwas anders. Ganz im Einklang mit der Old Holle, der Improved Holle und der Again Improved Holle bietet der New Hollander-V einen Mehrwert zu den traditionellen niederländischen Dachziegelmodellen! Anleitungsvideos zum Anwenden der Monier Revit-Datei finden Sie unter „Links“ und „Anleitungsvideo“.
    Spezifikation
    • Batten gauge 355 mm (Variable 325 - 355 mm) Minimum Roof pitch 15° For roof pitches 15° - 17,5° consult with the department Dakservice or ask our sales contact. Tile dimensions (L x W) 420 x 267 mm, Average coverage 225 mm +/- 1 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerde-nieuwe-hollander-v_7096771_nl
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeDe Nieuwe Hollander-V
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)78
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay interlocking tiles
    • Klassifizierung07 32 13
    • Format2014TitelClay Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 11
    • OmniClassTitelClay Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande