Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Frankfurter
Frankfurter
Frankfurter
    Monier

    Frankfurter

    Google-Übersetzung,
    Wenn Sie Ihrem Zuhause einen besonderen Akzent im romanischen oder südeuropäischen Stil verleihen möchten, dann ist der Frankfurter die richtige Wahl für Ihr Dach. Sie entscheiden sich also für einen hochwertigen Dachziegel! Anleitungsvideos zum Anwenden der Monier Revit-Datei finden Sie unter „Links“ und „Anleitungsvideo“.
    Spezifikation
    • Size: 420 x 330 mm Batten Gauge: 312-345 mm Cover width: 300 mm Minimum Roof pitch 17.5 degrees. For more details follow links to Technical description.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfrankfurter_7780070_nl
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeFrankfurter
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)330
    • Tiefe (mm)68
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete interlocking tiles
    • Klassifizierung07 32 16
    • Format2014TitelConcrete Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 13
    • OmniClassTitelConcrete Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande