Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Legacy Mineral Roof System
Legacy Mineral Roof System
    Monier

    Legacy Mineral Roof System

    Google-Übersetzung,
    Monier Legacy Mineral Dachziegel ist ein modernes, minimalistisches und exklusives Ziegelprofil mit modernen und lebendigen Farben, die sich perfekt für moderne Architekturdesigns eignen.
    Spezifikation
    • Batten gauge 330 mm (310 - 330 mm) Minimum roof pitch 25°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 10-1 - 10.8. Weight per m² 56.6 - 60.5 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlegacy-mineral_7780059_my
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeLegacy Mineral
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)330
    • Breite (mm)420
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Hergestellt inMalaysia
    • Nettogewicht (kg)5.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete interlocking tiles
    • Klassifizierung07 32 16
    • Format2014TitelConcrete Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 13
    • OmniClassTitelConcrete Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    Malaysia