Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maizières
Maizières
Maizières
Maizières
Maizières
Maizières
Maizières
    Monier

    Maizières

    Google-Übersetzung,

    Hohe Reliefkontur.

    Beste Abdichtung seiner Kategorie: geeignet für flache Stellplätze.
    Hohe Spurweitenvariabilität: 7,5 cm Längstoleranz.
    Großes wirtschaftliches Format.
    Selbstbelüftete Fliese.

    Spezifikation
    • Type : High relief contour clay tile. Double interlocking, double overlap with variable gauge.

      Number of tiles per m2: ≈ 9,5 à 11,9
      Variable gauge : from 30 to 37,5 cm
      Useful width : 28 cm
      Linear metre of batten/m2 : from 2,7 to 3,3 ml
      Drain ventilation section : 50 cm2/ml
      Tile profile category : Category G1
      Unit weight : ≈ 4,4 kg
      Weight per m2 : 41,8 to 52,4 kg
      Number of tiles per pallet : 240
      Pallet weight : 1056 kg
      Production site : Signy-L’Abbaye plant
      Installation : Laid with butt joints from right to left
      Product standard : NF EN 1304
      Regulatory standard : NF P 31-202 [DTU 40.21]
      Minimum roof pitch (Zone 1, protected site with under-roof, roof slope < 6.5 lm horizontal projection: 19 %/ 10°76’

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermaizieres_7770154_fr
    • ProduktfamilieToitures en pente
    • ProduktgruppeMaizieres
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)467
    • Breite (mm)326
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 32 13
    • Format2014TitelClay Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 11
    • OmniClassTitelClay Roof Tiles
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich