Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nobilee
Nobilee
Nobilee
Nobilee
Nobilee
Nobilee
    Monier

    Nobilee

    Google-Übersetzung,

    Flaches Aussehen.
    Die perfekte Kombination aus Tradition und Moderne.
    Dünnste Nase in ihrer Kategorie.
    Versteckte Verriegelung.
    Aussehen 20 pro m2.
    Stabile Installation dank seiner 2 großen Spitzen.

    Spezifikation
    • Type: Flat concrete sliding tile (Mineral) with longitudinal interlocking.
      Number of tiles per m2: from 9.6 to 11.3 depending on gauge.
      Unit weight: ≈ 4.6 kg.
      Weight per m2: from 44 to 52 kg.
      Overall length: ≈ 42 cm.
      Overall width: ≈ 33 cm.
      Useful width: from 29.9 to 30.1 cm.
      Gauge (depending on slope): from 29.5 to 34.5 cm.
      Minimum slope (Protected site with under-roof): 40% / 22°.
      Longitudinal fitting tolerance: Sliding.
      Transversal fitting tolerance: ± 0.1 cm.
      Linear metre of batten/m2: from 2.9 to 3.4 ml.
      Laying: Laid with staggered joints from right to left.
      Product standard: NF EN 490.
      Application standard: NF P 31-205 [DTU 40.241].
      Tile profile category: Category G0.
      Number of tiles per pallet: 140.
      Weight per pallet: 650 kg.
      Production site: Verberie plant.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernobilee_7770130_fr
    • ProduktfamilieToitures en pente
    • ProduktgruppeNobilee
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)330
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 32 16
    • Format2014TitelConcrete Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 13
    • OmniClassTitelConcrete Roof Tiles
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich