Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nordica Roof System
Nordica Roof System
Nordica Roof System
    Monier

    Nordica Roof System

    Google-Übersetzung,
    Monier Nordica Roof System bringt mit seinem abgerundeten Wellendesign eine völlig neue Dachlandschaft nach Malaysia – eine Inspiration aus den nordischen und baltischen Regionen.
    Spezifikation
    • Nordica Roof System Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm). Minimum Roof pitch 17.5°. Dimensions (L x W) 420 x 300 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Weight per m² ± 47.5 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummernordica_7780062_my
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeNordica
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)330
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Hergestellt inMalaysia
    • Nettogewicht (kg)4.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete tiles
    • Klassifizierung07 32 16
    • Format2014TitelConcrete Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 13
    • OmniClassTitelConcrete Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    Malaysia