Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oude Holle
Oude Holle
Oude Holle
Oude Holle
    Monier

    Oude Holle

    Google-Übersetzung,
    Die Oude Holle ist unser Originalmodell. Unzählige niederländische Dächer sind mit diesem Pfannenziegel gedeckt. So schützt die Oude Holle unsere Häuser seit Jahrhunderten. Damit hat diese charakteristische Pfanne ihre Spuren in unserem Straßenbild hinterlassen. Anleitungsvideos zum Anwenden der Monier Revit-Datei finden Sie unter „Links“ und „Anleitungsvideo“.
    Spezifikation
    • Batten gauge 304 – 306mm. Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15° - 25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 343x 242 mm. Coverage 202 mm +/- 1 mm Units per m2 of 16.2 – 16.3. Weight per m2 35.6 – 35.9 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroude-holle_7770107_nl
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeOude Holle
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)343
    • Breite (mm)242
    • Tiefe (mm)78
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 32 13
    • Format2014TitelClay Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 11
    • OmniClassTitelClay Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande