Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OVH 200
OVH 200
OVH 200
    Monier

    OVH 200

    Google-Übersetzung,
    Der Name OVH steht für Re-Improved Hollow. Diese Pfanne ist eine logische Fortsetzung des authentischen Oude Holle, der seit Jahrhunderten unsere niederländischen Dächer bedeckt. Der OVH 200 ist ein wunderschöner, klassischer Dachziegel, auf den Sie sich jahrelang verlassen können! Anleitungsvideos zum Anwenden der Monier Revit-Datei finden Sie unter „Links“ und „Anleitungsvideo“.
    Spezifikation
    • Batten gauge 308 mm (306 - 308). Minimum Roof pitch 25°For roof pitches 15° - 25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 371 x 263 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 16,2 - 16,3. Weight per m2 ± 45,6 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerovh200_7770105_nl
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeOVH 200
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)371
    • Breite (mm)263
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 32 13
    • Format2014TitelClay Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 11
    • OmniClassTitelClay Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande