Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Perspective
Perspective
Perspective
Perspective
Perspective
Perspective
Perspective
    Monier

    Perspective

    Google-Übersetzung,

    Niedriges Profil.
    Perspektive hebt den Standard.
    Zeitgenössisches Profil.
    Geformte und abgerundete Nase.
    Gleitfliese, die eine Variation der Spurweite ermöglicht.
    Erhöhte Wasserdichtigkeit durch erhöhte Verzahnung.

    Spezifikation
    • Type: Concrete sliding tile (Mineral) with double longitudinal interlocking.
      Number of tiles per m²: from 9.6 to 11.3 depending on gauge.
      Unit weight: ≈ 4.6 kg.
      Weight per m²: from 44.2 to 52 kg.
      Overall length: ≈ 42 cm.
      Overall width: ≈ 33 cm.
      Useful width: ≈ 30 cm.
      Gauge (depending on slope): from 29.5 to 34.5 cm.
      Minimum slope (Protected site with under-roof): 25% / 14°04’.
      Longitudinal fitting tolerance: Sliding.
      Transversal fitting tolerance: ± 0.1 cm.
      Linear metre of batten/m2: from 2.9 to 3.4 ml.
      Laying: Laid with staggered joints from right to left.
      Product standard: NF EN 490.
      Application standard: NF P 31-207 [DTU 40.24].
      Technical Advice No.5/11 - 2243 V1 of February 2012.
      Tile profile category: Category G1.
      Number of tiles per pallet: 160.
      Weight per pallet: 740 kg.
      Production sites: Saint-Nabord and Aiguillon plants.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerperspective_7770129_fr
    • ProduktfamilieToitures en pente
    • ProduktgruppePerspective
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)330
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 32 16
    • Format2014TitelConcrete Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 13
    • OmniClassTitelConcrete Roof Tiles
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich