Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
Plein Ciel
    Monier

    Plein Ciel

    Google-Übersetzung,

    Hohe Kontur.
    Das beste Beispiel für Plein Ciel.
    Gleitfliese, die eine Variation der Spurweite ermöglicht.
    Erhöhte Wasserdichtigkeit dank erhöhter Verzahnung.
    Profil Südfrankreich.
    Geformte und abgerundete Nase.
    Fliese der Bergklasse.

    Spezifikation
    • Type: Concrete sliding tile (Mineral) with double longitudinal interlocking.
      Number of tiles per m²: from 9.6 to 10.6 depending on gauge.
      Unit weight: ≈ 4.2 kg.
      Weight per m²: from 40.3 to 44.5 kg.
      Overall length: ≈ 42 cm.
      Overall width: ≈ 33.2 cm.
      Useful width: from 28.8 to 30.2 cm.
      Gauge (depending on slope): from 31.5 to 34.5 cm.
      Minimum slope (Protected site with under-roof): 25% / 14°.
      Longitudinal fitting tolerance: Sliding.
      Transversal fitting tolerance: 0.2 cm.
      Linear metre of batten/m2: from 2.9 to 3.2 ml.
      Laying: Laid with straight joints or with staggered joints from right to left.
      Product standard: NF EN 490.
      Application standard: NF P 31-207 [DTU 40.24].
      Technical Advice No. 5.1/12 - 2271 V1 of March 2012.
      Tile profile category: Category G2.
      Number of tiles per pallet: 160. Weight per pallet: 680 kg.
      Production site: Aiguillon plant.
      Mountain class: Conforms with standard NF P31-313, up to altitude of 2,000 m.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerplein-ciel_7770123_fr
    • ProduktfamilieToitures en pente
    • ProduktgruppePlein Ciel
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)332
    • Tiefe (mm)77
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 32 16
    • Format2014TitelConcrete Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 13
    • OmniClassTitelConcrete Roof Tiles
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit