Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Postel Orage
Postel Orage
Postel Orage
    Monier

    Postel Orage

    Google-Übersetzung,
    Das Postel Orage ist die ideale Mischung aus klassischem Design und moderner Technologie. Es eignet sich ideal für klassische, aber auch für moderne Architekturstile mit hervorragenden funktionalen Eigenschaften. Anleitungsvideos zum Anwenden der Monier Revit-Datei finden Sie unter „Links“ und „Anleitungsvideo“.
    Spezifikation
    • Batten gauge 237 – 250mm. Minimum Roof pitch 22°For roof pitches 15° - 22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 315 x 230 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 20.1 – 21.2. Weight per m2 40.0 - 42.2 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpostel-orage_7770108_nl
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppePostel Orage
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)315
    • Breite (mm)230
    • Tiefe (mm)65
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 32 13
    • Format2014TitelClay Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 11
    • OmniClassTitelClay Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande