Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
    Monier

    Regence

    4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Charakter und Charme stehen im Vordergrund.

    Leicht und einfach zu installieren.

    Eine Flachfliese, die Modernität und klassisches Erscheinungsbild vereint.

    Passtoleranz für flexible Montage.

    Spezifikation
    • Type: Small flat cast clay tile. Number of tiles per m²: from 19.2 to 20.3 Unit weight: ≈ 2.3 kg. Weight per m²: from 44.2 to 46.7 kg. Overall length: ≈ 32.8 cm. Overall width: ≈ 22.6 cm. Useful width: ≈ from 18.6 to 18.8 cm. Variable longitudinal gauge: 26,6 to 27,6 cm. Minimum slope (Protected site with under-roof): 45 % / 24°23’. Longitudinal fitting tolerance: 1 cm. Transversal fitting tolerance: 0.3 cm. Linear metre of batten/m²: from 3.7 lm. Laying: Laid with staggered joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Application standard: NF P 31-203 [DTU 40.211]. Tile profile category: Category G0. Silicone product: An additive is necessary for the seals. Number of tiles per pallet: 510 Weight per pallet: 1180kg. Production site: Roumazières plant.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerregence_7770116_fr
    • ProduktfamilieToitures en pente
    • ProduktgruppeRegence
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)328
    • Breite (mm)226
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay interlocking tiles
    • Klassifizierung07 32 13
    • Format2014TitelClay Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 11
    • OmniClassTitelClay Roof Tiles
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich