Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Signy Finnez
Signy Finnez
Signy Finnez
Signy Finnez
    Monier

    Signy Finnez

    Google-Übersetzung,
    Die Freiheit der Wahl bieten wir Ihnen mit dem Modell Signy-Finnez. Passt perfekt in ein klassisches Haus, passt aber auch perfekt in ein modernes Zuhause. Der Dachziegel in mattem Anthrazit sorgt für einen kreativen Twist. Dann werfen Sie einen Blick auf den Farbton Rot Rustic! Anleitungsvideos zum Anwenden der Monier Revit-Datei finden Sie unter „Links“ und „Anleitungsvideo“.
    Spezifikation
    • Batten gauge 300 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 480 x 326mm. Coverage 280mm +/- 1mm. Units per m2 of 9.7– 11.9. Weight per m2 47.5 – 58.3kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersigny-finnez_7770102_nl
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeSigny Finnez
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)483
    • Breite (mm)329
    • Tiefe (mm)61
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 32 13
    • Format2014TitelClay Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 11
    • OmniClassTitelClay Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande