Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sneldek Classic/Aerlox
Sneldek Classic/Aerlox
Sneldek Classic/Aerlox
    Monier

    Sneldek Classic/Aerlox

    Google-Übersetzung,
    Sie mögen es solide: Ein Dach muss zuverlässig sein. Jahr für Jahr, ob Regen oder Sonnenschein. Die Sneldek ist eine zeitlose Fliese, die ihre Spuren hinterlassen hat. Es wird seit Jahrzehnten für Häuser verwendet und sorgt für ein erkennbares, freundliches Dach. Neben einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis bietet Ihnen der Sneldek den Komfort jahrelanger Sicherheit. Anleitungsvideos zum Anwenden der Monier Revit-Datei finden Sie unter „Links“ und „Anleitungsvideo“.
    Spezifikation
    • Size: 420 x 332 mm Batten Gauge: 295-345 mm Cover width: 300 mm Minimum Roof pitch 17,5 degrees. For roof pitches 15-17,5 degrees consult with the Dakservice or sales contact. For more details follow links to Technical description.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersneldek-novo-plus_7780069_nl
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeSneldek Novo Plus
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete interlocking tiles
    • Klassifizierung07 32 16
    • Format2014TitelConcrete Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 13
    • OmniClassTitelConcrete Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande