Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tegalit
Tegalit
Tegalit
Tegalit
    Monier

    Tegalit

    Google-Übersetzung,
    Dürfen wir Ihnen den Tegalit vorstellen? Dabei handelt es sich um eine Pfanne mit kraftvollem Designcharakter, die die Exklusivität des Hauses unterstreicht. Weit entfernt von „durchschnittlich“ und „durchschnittlich“. Daher ist der Tegalit die perfekte Wahl als Dacheindeckung für ein Eigenheim.! Anleitungsvideos zum Anwenden der Monier Revit-Datei finden Sie unter „Links“ und „Anleitungsvideo“.
    Spezifikation
    • Size: 420 x 330 mm Batten Gauge: 312-345 mm Cover width: 300 mm Minimum Roof pitch 25 degrees. For more details follow links to Technical description.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertegalit_7780036_nl
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeTegalit
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)330
    • Tiefe (mm)52
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)5.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete interlocking tiles
    • Klassifizierung07 32 16
    • Format2014TitelConcrete Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 13
    • OmniClassTitelConcrete Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande