Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tradipanne
Tradipanne
Tradipanne
Tradipanne
Tradipanne
Tradipanne
    Monier

    Tradipanne

    Google-Übersetzung,

    Niedriges Profil.
    Allianz zwischen Leistung und Tradition.
    Gleitfliese, die eine Variation der Spurweite ermöglicht.
    Erhöhte Wasserdichtigkeit durch erhöhte Verzahnung.
    Traditionelles und modernes Profil.
    Geformte und abgerundete Nase.

    Spezifikation
    • Type: Concrete sliding tile (Mineral) with double longitudinal interlocking.
      Number of tiles per m²: from 9.6 to 11.3 depending on gauge.
      Unit weight: ≈ 4.1 kg.
      Weight per m²: from 39.4 to 46.3 kg.
      Overall length: ≈ 42 cm.
      Overall width: ≈ 33 cm.
      Useful width: ≈ 30 cm.
      Gauge (depending on slope): from 29.5 to 34.5 cm.
      Minimum slope (Protected site with under-roof): 29% / 16°17’.
      Longitudinal fitting tolerance: Sliding.
      Transversal fitting tolerance: ± 0.1 cm.
      Linear metre of batten/m2: from 2.9 to 3.4 ml.
      Laying: Laid with straight joints or staggered joints from right to left.
      Product standard: NF EN 490.
      Application standard: NF P 31-207 [DTU 40.24].
      Tile profile category: Category G1.
      Number of tiles per pallet: 144.
      Weight per pallet: 600 kg.
      Production sites: Saint-Nabord plants.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertradipanne_7770131_fr
    • ProduktfamilieToitures en pente
    • ProduktgruppeTradipanne
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)330
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 32 16
    • Format2014TitelConcrete Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 13
    • OmniClassTitelConcrete Roof Tiles
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich