Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tuile Plat
Tuile Plat
Tuile Plat
    Monier

    Tuile Plat

    Google-Übersetzung,
    Aufgrund seines modernen Designs ist der Tuile Plat ein Dachziegel, der hauptsächlich für Neubauten geeignet ist. Neubau, der sich durch klare Linien und zeitgemäßes Design auszeichnet. Anleitungsvideos zum Anwenden der Monier Revit-Datei finden Sie unter „Links“ und „Anleitungsvideo“.
    Spezifikation
    • Batten gauge 340 - 395 mm. Minimum Roof pitch 30°. For roof pitches 15-30° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 470 x 280 mm. Coverage 240 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.5 – 12.3. Weight per m2 46.2 – 54.1kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertuile-plat_7770101_nl
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeTuile Plat
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)470
    • Breite (mm)280
    • Tiefe (mm)65
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 32 13
    • Format2014TitelClay Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 11
    • OmniClassTitelClay Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande