Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VH-Variabel Plus
VH-Variabel Plus
VH-Variabel Plus
    Monier

    VH-Variabel Plus

    Google-Übersetzung,

    Klassisch, vertraut und neu aufgelegt: Der Dachziegel VH-Variabel Plus

    Der VH-Variabel Plus , unser verbesserter Hohldachziegel, ist seit Jahren ein bekannter Name und wird ständig weiterentwickelt. Mit seinem klassischen, stilvollen Aussehen und der charakteristischen V-förmigen zusätzlichen Wasserführung ist der VH-Variabel mit seiner sanften Welle nach wie vor die ideale Wahl für ein schönes und vertrautes niederländisches Dach. Diese neue Generation bietet dank größerer Variabilität in Länge und Breite noch mehr Flexibilität, sodass sich der Dachziegel perfekt an alle Dachkonstruktionen anpasst.

    Spezifikation
    • Batten gauge 300 mm (288 - 310 mm). Minimum Roof pitch 15°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 377 x 255 mm. Coverage 220 mm +/- 2mm. Units per m2 of 14,7 - 15,8. Weight per m2 ± 42,7 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervh-variabel-plus_7780081_nl
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeVH-Variabel Plus
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)377
    • Breite (mm)255
    • Tiefe (mm)67
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • ETIM-CodeEC003150
    • ETIM-NameRoof tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay interlocking tiles
    • Klassifizierung07 32 13
    • Format2014TitelClay Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 11
    • OmniClassTitelClay Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande