Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VH-Variabel
VH-Variabel
VH-Variabel
    Monier

    VH-Variabel

    Google-Übersetzung,
    Das VH Variabel ist das Improved Hollow. Eine Pfanne, die sich seit Jahren bewährt. Das liegt unter anderem an der schlichten, stilvollen Erscheinung. Mit seiner leichten Wellung eignet sich der VH-Variabel ideal für die Gestaltung eines schönen und vertrauten Dachbildes. Anleitungsvideos zum Anwenden der Monier Revit-Datei finden Sie unter „Links“ und „Anleitungsvideo“.
    Spezifikation
    • Batten gauge 300 mm (288 - 300 mm). Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 361 x 256 mm. Coverage 220 mm +/- 1mm. Units per m2 of 15,2 - 15,8. Weight per m2 ± 40,3 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervh-variabel_7770099_nl
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeVH Variabel
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)361
    • Breite (mm)258
    • Tiefe (mm)82
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay interlocking tiles
    • Klassifizierung07 32 13
    • Format2014TitelClay Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 11
    • OmniClassTitelClay Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande