Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - BRASS CAPS

66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - BRASS CAPS

4.7 von 5 Sternen4.7(20 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
TROCKENE FASS SÄULE HYDRANT STIL EUR - DN 80 - ZWEI AUSGÄNGE UNI DN 70
Spezifikation
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard) with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. Type A - fire hydrant without break system Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerart-66-d-pillar-hydrant-dn80-2out
  • ProduktfamilieFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • ProduktgruppePillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-28
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit