Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
900 WET ALARM VALVE "Fireflow WET-1000"

900 WET ALARM VALVE "Fireflow WET-1000"

4.6 von 5 Sternen4.6(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
NASSALARMVENTIL FÜR SPRINKLERSYSTEM
Spezifikation
  • FIREFLOW® model WET-1000 Wet Alarm Valve - CE approved Features: - Grooved end connections, sizes DN80 / DN100 / DN150. - Ductile Iron valve body for low weight & high strength. - Water pressure rating 175 PSI / 12 bar. - Simple and easy access for clapper maintenance. - All internal parts can be inspected without removing the valve from the system. - External by-pass to avoid false alarm. - Valve body painted inside & outside to increase corrosion resistance capacity. - Trim package completely pre-assembled. - Test valve with reduced orifice. - Drain valve.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerart-900-wet-alarm-valve
  • ProduktfamilieSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • ProduktgruppeAlarm valves/Valvole di allarme
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa