Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Light Electric Commercial Electric Water Heaters

Light Electric Commercial Electric Water Heaters

4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

MERKMALE

  • 6/12/20/30/40/50 Gallonen Kapazitäten
  • Erfüllt ASHRAE 90.1b und ist CEC-gelistet
  • Modelle mit 20 Gallonen und mehr erfüllen die NAECA III-Anforderungen
  • Robuste Konstruktion aus dickem Stahl
  • Glas mit Stahltank verschmolzen
  • Einzelanodenstab zum Korrosionsschutz
  • Verzinkte Kupfermantelelemente zur Minimierung von Kalkablagerungen
  • Thermostat-Betriebsbereich von 115 °F bis 175 °F
  • Werkseitig installiertes Temperatur- und Druckventil
  • UL-zertifizierte Umrüstsätze zur Umrechnung von Spannung und kW vor Ort

Lecksensor und Absperrventilzubehör

  • Unterbricht die Wasserzufuhr und aktiviert einen Alarm, wenn der Sensor ein Wasserleck erkennt
  • Bleifreies, ANSI/NSF 61 Anhang G-zertifiziertes 3/4-Zoll-Absperrventil
  • Relaisausgangskontakte zum Anschluss an eine Alarmzentrale
  • Steuerung mit akustischem Alarm und Ventilstatus-Kontrollleuchte
  • Einfache Installation – wird an eine Standardsteckdose mit 120 VAC angeschlossen
  • Drei Meter langer Drahtseilsensor ermöglicht die Erkennung von Leckagen im Umkreis


Technische Spezifikation
  • Referenznummerlight-electric-commercial-electric-water-heaters
  • ProduktfamilieStorage Water Heaters
  • ProduktgruppeLight Electric (Point of Use)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-27
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit