Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 300,000 - 500,000 BTU/hr Series

Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 300,000 - 500,000 BTU/hr Series

Google-Übersetzung,

Modulierender kondensierender Gaswarmwasserbereiter ohne ASME

Bis zu 99 % thermischer Wirkungsgrad durch Modulation der Brennstoffzufuhr zur Bereitstellung eines variablen Warmwasserbedarfs

optiTHERM® für optimale thermische Effizienz:

  • Maximale Eingänge von 300.000 bis 500.000 BTU/h
  • Turndown-Verhältnis von bis zu 6:1
  • Vollständige Modulation ab 80.000 BTU/h
  • Kapazitäten von 119/125 Gallonen
  • Bis zu 99 % thermischer Wirkungsgrad
  • NEUE Frontentlüftung
  • NEU Mindestgasversorgungsdruck 3,5" WC (NAT) und 8" WC (LP)
  • Automatisiertes kathodisches Korrosionsschutzsystem
  • KEINE OPFER-ANODENSTANGEN
  • Fünf Jahre Garantie auf Tank/Wärmetauscher
  • Extrem niedriger NOx-Betrieb (20 ppm / 14 ng/J)
  • LCD-Benutzeroberfläche mit optionaler BMS-Schnittstelle
  • Ecomate®-Isolierung
  • PVC/CPVC/ABS-Entlüftung - 240' maximale Länge der Leistungsentlüftung
  • Glass-Fused-to-Steel Wasserbehälter/Wärmetauscher
  • Stealth Quiet™-Betrieb
  • Passt durch eine 36-Zoll-Tür
  • Konzentrischer Entlüftungssatz erhältlich

  • Modulierender kondensierender Gaswarmwasserbereiter nach ASME

    Bis zu 99 % thermischer Wirkungsgrad durch Modulation der Brennstoffzufuhr zur Bereitstellung eines variablen Warmwasserbedarfs

    optiTHERM® für optimale thermische Effizienz:

  • Maximale Eingänge von 300.000 bis 500.000 BTU/h
  • Turndown-Verhältnis von bis zu 6:1
  • Vollständige Modulation ab 80.000 BTU/h
  • Kapazitäten von 119/125 Gallonen
  • Bis zu 99 % thermischer Wirkungsgrad
  • NEUE Frontentlüftung
  • NEU Mindestgasversorgungsdruck 3,5" WC (NAT) und 8" WC (LP)
  • Automatisiertes kathodisches Korrosionsschutzsystem
  • KEINE OPFER-ANODENSTANGEN
  • Fünf Jahre Garantie auf Tank/Wärmetauscher
  • Extrem niedriger NOx-Betrieb (20 ppm / 14 ng/J)
  • LCD-Benutzeroberfläche mit optionaler BMS-Schnittstelle
  • Ecomate®-Isolierung
  • PVC/CPVC/ABS-Entlüftung - 240' maximale Länge der Leistungsentlüftung
  • Glass-Fused-to-Steel Wasserbehälter/Wärmetauscher
  • Stealth Quiet™-Betrieb
  • Passt durch eine 36-Zoll-Tür
  • Konzentrischer Entlüftungssatz erhältlich
  • Spezifikation
    • heater

      water heater

      storage water heater

      modulating water heater

      high efficiency water heater

      condensing water heater

      gas water heater

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummeroptiTHERM-Modulating-Condensing-Gas-Water-Heater-300-500-GEN2
    • ProduktfamilieStorage Water Heaters
    • ProduktgruppeoptiTHERM®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • UNSPSCNameCommercial water heaters
    • UNSPSCCode40101826
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas-fired storage water heaters
    • Klassifizierung22 34 36
    • Format2014TitelCommercial Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit