Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bock ElectriTHERM Swing Tank Plus Water Heater
Bock ElectriTHERM Swing Tank Plus Water Heater

    Bock ElectriTHERM Swing Tank Plus Water Heater

    Google-Übersetzung,

    Swing Tank Plus

    • Konzipiert für den Einsatz in gewerblichen Wärmepumpen-Warmwassersystemen als Swing Tank für Single-Pass- oder Multi-Pass-Wärmepumpensysteme
    • PLUS – eine Möglichkeit, die Energiezufuhr für Mehrdurchlauf-Wärmepumpen zu erhöhen, wenn die Umgebungstemperatur unter 40 °F liegt, oder als Notstromaggregat.
    • Schrittmodulation zwischen drei Eingängen – Min, Mid oder Max
      • Bei der Anforderung von Wärme basiert die anfängliche Eingabe auf dem Messwert des (mitgelieferten) Außentemperatursensors (≥40 °F = Min.; <40 °F und ≥24 °F = Mittel; <24 °F = Max.)
      • Versucht, die Tanktemperatur bei niedrigstem elektrischen Widerstandseingang wiederherzustellen
      • Zusätzlicher Eingang hinzugefügt, wenn der Sensor weiterhin vom Sollwert abfällt
    • Zwei Konfigurationen verfügbar
      • 12,1/24/36 kW
      • 18/36/49,5 kW
    • 208, 240 oder 480 VAC
    • 50- und 119-Gallonen-Modelle
    • ASME Abschnitt IV HLW – verfügbar für 119-Gallonen-Modell
    • Vielseitige Rohrleitungsoptionen
      • (5) 2" NPT-Anschlüsse (50 Gallonen)
      • (5) 2,5" NPT-Anschlüsse (119 gal)
      • Optionale Anschlüsse an der Oberseite (zusätzliche Rohrnippel im Lieferumfang enthalten)
    • Drei Schutzrohre zur Temperaturüberwachung (bis zu ø0,38" Sensor)
    • Zwei Betriebsmodi – Swing Tank Plus-Modus oder Standard-Elektro-Warmwasserbereiter-Modus (nur für Notstromversorgung)
    • BACnet MSTP-Standard
    • Alarmausgang (normalerweise offener, spannungsfreier Trockenkontakt)
    • Aktivieren/Deaktivieren (mit Werks-Jumper)
    • DIP-Schalter zur Begrenzung des maximalen Eingangs
    • 182°F maximaler Sollwert
    • AHRI-zertifiziert
    • UL-gelistet
      • UL 1453 – Elektrische Booster und kommerzielle Warmwasserspeicher
      • NSF 372 und NSF 5
    • 5 Jahre eingeschränkte Tankgarantie


      Spezifikation
      • 50 Gallon:

        SKUElectriTHERM 50 Gallon Swing Tank Plus
        Weight275.000000

        119 Gallon:

        SKUElectriTHERM 119 Gallon Swing Tank Plus
        Weight525.000000

        119 Gallon ASME:

        SKUElectriTHERM 119 Gallon ASME Swing Tank Plus
        Weight550.000000
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerelectritherm-swing-tank-plus-water-heater
      • ProduktfamilieStorage Water Heaters
      • ProduktgruppeHeavy Duty Electric
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-03-01
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialStahl
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
      • IFCClassificationObjekt
      • UNSPSCNameCommercial water heaters
      • UNSPSCCode40101826
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_28
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric storage water heaters
      • Klassifizierung22 33 36.16
      • Format2014TitelCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
      • OmniClassNummer23-31 29 00
      • OmniClassTitelHot Water Heaters

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA