Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CP COMPACT POWER  Elektrischer Stellantrieb
CP COMPACT POWER  Elektrischer Stellantrieb
CP COMPACT POWER  Elektrischer Stellantrieb
CP COMPACT POWER  Elektrischer Stellantrieb

    CP COMPACT POWER Elektrischer Stellantrieb

    Google-Übersetzung,

    CP8 Kompakter elektrischer Stellantrieb, erhältlich in verschiedenen Spannungen für Ventile im Bereich 1/4" - 1".

    Die elektrischen Stellantriebe der CP-Serie bieten ein Ausgangsdrehmoment, das für Ventile bis zu 1" geeignet ist, und sind in Wechsel- und Gleichspannung erhältlich.

    Kompakte Bauform für beengte Platzverhältnisse. Die CP-Serie verfügt über eine ISO 5211-Montageschnittstelle zur direkten Montage.

    220–240 V Wechselstrom

    110–120 V Wechselstrom

    24 V Wechselstrom

    24 V Gleichstrom

    24 V Wechsel-/Gleichstrom

    12 V Gleichstrom

    3,5 - 12 V Gleichstrom

    Spezifikation
    • Quality

      • Bidirectional motor
      • DC brushless motor
      • Over 100.000 cycle life tests made
      • Duty cycle 60%
      • Direct mount on valve for perfect shaft alignment
      • Positive orientation between ball valve and actuator
      • Actuator easily removable for manual operating by screwdriver (s.31)
      • Visual position indicator
      • Standard power cable length: 0,8 m (31”)
      • Micro-switches can pass up to 1A

      Working Temperature

      • -20°C (-4°F) to +80°C (+180°F)*
      • *UL approval up to +70°C (+160°F)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercp8-compact-power-electric-actuator
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationVentil
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit