Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated

    Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated

    Google-Übersetzung,

    Die Pico Wireless Control ist ein flexibles und benutzerfreundliches Gerät, mit dem der Benutzer Maestro Wireless-Dimmer, Lampendimmer und Schalter steuern kann. Die Pico-Funksteuerung kann als Tischsteuerung auf einem Sockel, als leichte Handfernbedienung, als Steuerung, die an einer Autoblende befestigt wird, oder mit oder ohne Lutron® Claro®-Frontplatte an der Wand montiert werden, um eine herkömmliche Tastatur nachzuahmen. Die batteriebetriebene Steuerung benötigt keine externe Strom- oder Kommunikationsverkabelung.

    Merkmale:

    • Bietet Steuerung für Maestro Wireless-Dimmer und -Schalter, sodass Benutzer die Beleuchtungsniveaus (PJ2-3BRL-L01, PJ2-2BRL-L01) erhöhen und verringern und bevorzugte Beleuchtungsniveaus abrufen können
    • Steuerung in 8 Farben erhältlich, um einer Vielzahl von Anwendungen gerecht zu werden
    • Einfache Konfiguration für die Verwendung als Handsteuerung, Auto-Visiersteuerung, Wandmontagesteuerung oder Tischsteuerung mit Verwendung des optionalen Sockels
    • Einfache Installation in einer 1-Gang-, 2-Gang- oder Multi-Gang-Installation mit dem mitgelieferten Wandhalterungsadapter und der Montageschablone
    • Tischuntergestell in Schwarz und Weiß erhältlich
    • Die batteriebetriebene Steuerung erfordert keine Verkabelung
    • Steuerung mit mitgelieferter Batterie
    • Kann bis zu zehn (10) Maestro Wireless Dimmer, Schalter und Lampendimmer innerhalb einer Sichtlinie von 30 m (100 ft) oder 9 m (30 ft) durch Wände hindurch steuern

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Finish
      White Gloss | Ivory Gloss | Gray Gloss | Black Gloss | Light Almond Gloss | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Snow | Satin Matte Midnight
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light and/or Shade Motor Control
      Depth 0.3"
      Height 2.6"
      Width 1.3"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-pj2
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppePico™ Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)2.6
    • Breite (Inches)1.3
    • Tiefe (Inches)0.31
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • Klassifizierung26 09 23
    • Format2014TitelLighting Control Devices
    • OmniClassNummer23-35 37 17
    • OmniClassTitelDimmer Control Switches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit