Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles

    Vive Wireless Receptacles

    Google-Übersetzung,

    Einfache und skalierbare Lichtsteuerung. Einführung einer revolutionären, modularen drahtlosen Lichtsteuerungslösung für neue und bestehende Geschäftsgebäude.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Width 2.9"
      Height 4.7"
      Current 15 amps | 20 amps
      Depth 1.8"
      Finish Gloss White | Gloss Light Almond | Gloss Black
      Voltage 120 V
      Environment Indoors
      Operating Temperature 32 °F to 122 °F
      Humidity 0-90%
      Mount Type Wall Mounted

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-vive-receptacles
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeVive by Lutron
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4.7
    • Breite (mm)2.9
    • Tiefe (mm)1.8
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • UNSPSCNameElectrical receptacles
    • UNSPSCCode39121406
    • Klassifizierung26 09 16
    • Format2014TitelElectrical Controls and Relays
    • OmniClassNummer23-35 27 11
    • OmniClassTitelElectrical Receptacles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit