Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K84 Kugelhahn
K84 Kugelhahn
K84 Kugelhahn

    K84 Kugelhahn

    Google-Übersetzung,

    1/4" - 2" FF, FULL-PORT, EN 10226-1, DIN 16722 M3.

    DVGW-Gas, zugelassen für Hochtemperaturanwendungen. Klasse B 0,1 (0,1 bar bei 650 °C für mindestens 30 Minuten). Ventillänge nach DIN 16722 M3. s84x05

    H2-BEREIT

    Das Produkt ist in der EU gemäß EN331 (Größen ¼” bis 2”) für die 1., 2. und 3. Gasfamilie zugelassen und daher mit der Verwendung von Wasserstoff bis zu 50 % im Gasgemisch kompatibel, wie in der 1. Gasfamilie der EN437 (Ref. G110) festgelegt.

    K84 Messingkugel

    S84B05 1/4"

    S84C05 3/8"

    S84D05 1/2"

    S84E05 3/4"

    S84F05 1"

    S84G05 1 1/4"

    S84H05 1 1/2"

    S84I05 2"

    K84 Messingkugel-T-Griff

    S84B16 1/4"

    S84C16 3/8"

    S84D16 1/2"

    S84E16 3/4"

    S84F16 1"

    K84 Messingkugel, abschließbarer Griff

    S84B65 1/4"

    S84C65 3/8"

    S84D65 1/2"

    S84E65 3/4"

    S84F65 1"

    S84G65 1 1/4"

    S84H65 1 1/2"

    S84I65 2"

    Spezifikation
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed
      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier
      • No metal-to-metal moving parts
      • No maintenance ever required
      • Handle clearly shows ball position
      • Silicone-free lubricant on all seals
      • Handle stops on body to avoid stresses at stem
      • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole 

        THREADS

        • EN 10226-1, ISO 7/1, ISO 228 parallel female by female

        FLOW

        • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

        WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

        • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure 
        • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)
        • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C to +60°C (-4°F to +140°F) and pressure rating is 5 bar (72 PSI) / HTB Class B 0,1
        • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve 

        OPTIONS

        • Steam exstension
        • Oval lockable handle
        • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle
        • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)
        • Stubby handle
        • T-handle
        • Patented locking device
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerK84BRASSBALLBALVE
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-11-03
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMessing
      • Sekundär MaterialAluminium
      • Entwickelt inItalien
      • Hergestellt inItalien
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
      • IFCClassificationVentil
      • OmniClassNummer23-27 31 00
      • OmniClassTitelValves

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Asien Europa Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit