Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S50 MF Kugelhahn
S50 MF Kugelhahn
S50 MF Kugelhahn
S50 MF Kugelhahn

    S50 MF Kugelhahn

    Google-Übersetzung,

    1/4" - 2", MF, Nennanschluss

    Geeignet für alle Haustechniksysteme, Heizung, Sanitär, Druckluft und generell für alle Arten von nicht korrosiven Flüssigkeiten. Standard-Kugelhahn mit Gewindeanschluss (Innengewinde/Innengewinde und/oder Außengewinde/Innengewinde) nach UNI ISO 228. Erhältlich mit Stahlhebel oder Aluminium-T-Griff.

    S50 MF Messingkugelventil (roter Hebel)

    S50B20 1/4"

    S50C20 3/8"

    S50D20 1/2"

    S50E20 3/4"

    S50F20 1"

    S50G20 1 1/4"

    S50H20 1 1/2"

    S50I20 2"

    S50 MF Messingkugelventil (blauer Hebel)

    S50D20A 1/2"

    S50E20A 3/4"

    S50F20A 1"

    S50G20A 1 1/4"

    S50H20A 1 1/2"

    S50I20A 2"

    S50 MF Messing-Kugelhahn (roter T-Griff)

    S50B26 1/4"

    S50C26 3/8"

    S50D26 1/2"

    S50E26 3/4"

    S50F26 1"

    S50 MF Messing-Kugelhahn (blauer T-Griff)

    S50C26B 3/8"

    S50D26B 1/2"

    S50E26B 3/4"

    S50F26B 1"

    Spezifikation
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Handle stops on body to avoid stress at stem

      • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole. 

      THREADS

      • ISO 228 parallel male by female

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for 1/4” and 3/8” sizes, nominal port for compact design from 1/2” to 2” sizes. 

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) up to 3/8", 30 bar (450 PSI) over 3/8" non-shock cold working pressure

      • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS

      • Oval lockable handle

      • Patented locking device

      • Stem extension

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • T-handle

      • Stubby handle

      • RuB memory stop is designed to be installed with our stubby handle

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerS50MFBRASSBALLVALVE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit