Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S50 Kugelhahn
S50 Kugelhahn
S50 Kugelhahn
S50 Kugelhahn

    S50 Kugelhahn

    Google-Übersetzung,

    1/4" - 2", FF, Nennanschluss

    Geeignet für alle Haustechniksysteme, Heizung, Sanitär, Druckluft und generell für alle Arten von nicht korrosiven Flüssigkeiten. Kugelhahn mit Standardbohrung und Gewindeanschluss (Innengewinde/Innengewinde und/oder Außengewinde/Innengewinde) nach UNI ISO 228. Erhältlich mit Stahlhebel oder Aluminium-T-Griff. s50x00

    S50 Kugelhahn aus Messing (roter Hebel)

    S50B00 1/4"

    S50C00 3/8"

    S50D00 1/2"

    S50E00 3/4"

    S50F00 1"

    S50G00 1 1/4"

    S50H00 1 1/2"

    S50I00 2"

    S50 Kugelhahn aus Messing (blauer Hebel)

    S50B00A 1/4"

    S50C00A 3/8"

    S50D00A 1/2"

    S50E00A 3/4"

    S50F00A 1"

    S50G00A 1 1/4"

    S50H00A 1 1/2"

    S50I00A 2"

    S50 Kugelhahn aus Messing (roter T-Griff)

    S50B16 1/4"

    S50C16 3/8"

    S50D16 1/2"

    S50E16 3/4"

    S50F16 1"

    S50 Kugelhahn aus Messing (blauer T-Griff)

    S50D16B 1/2"

    S50E16B 3/4"

    S50F16B 1"

    Spezifikation
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed
      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier
      • No metal-to-metal moving parts
      • No maintenance ever required
      • Handle clearly shows ball position
      • Silicone-free lubricant on all seals
      • Handle stops on body to avoid stress at stem
      • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole

      THREADS

      • ISO 228 parallel female by female 

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for 1/4″ and 3/8″ sizes, nominal port for compact design from 1/2″ to 2″ sizes

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

        • 40 bar (600 PSI) up to 3/8”, 30 bar (450 PSI) over 3/8” non-shock cold working pressure
        • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)
        • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

        OPTIONS

        • Stem extension
        • T-handle
        • Oval lockable handle
        • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)
        • Patented locking device
        • Stubby handle
        • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerS50BRASSBALLVALVE
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-11-03
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMessing
      • Sekundär MaterialAluminium
      • Entwickelt inItalien
      • Hergestellt inItalien
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
      • IFCClassificationVentil
      • OmniClassNummer23-27 31 00
      • OmniClassTitelValves

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Asien Europa Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit