Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S6400 Kugelhahn

S6400 Kugelhahn

Google-Übersetzung,

1/2" - 4" F/F, EN 10226-1, ISO 5211 Flanschventil mit vollem Durchgang

In unserer Gesellschaft wird immer mehr Automatisierung auf allen Ebenen benötigt, und die s.64 RuB-Reihe ist die Antwort auf alle Anforderungen an ein zuverlässiges, betätigtes Kugelventil.

Das Ventil hat 100.000 Zyklen erfolgreich bestanden. Sie können es einzeln oder mit bereits montiertem RuB-Stellantrieb erwerben. Drehmomentwerte, Produktzulassungen und technische Daten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

S64D00 1/2"

S64E00 3/4"

S64F00 1"

S64G00 1 1/4"

S64H00 1 1/2"

S64I00 2"

S84L00AM 2 1/2"

S84M00AM 3"

S84N00AM 4"

Spezifikation
  • QUALITY 

    • 24h 100% seal test guaranteed 

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier 

    • No metal-to-metal moving parts 

    • No maintenance ever required 

    • Silicone-free lubricant on all seals 

    • Chrome plated brass ball for longer life

    THREADS

    • EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE. 

    • 40 bar (600 PSI) up to 2”, 30 bar (450 PSI) over 2” non-shock cold working pressure

    • For use with dangerous fluids pressure rating is 5 bar

    • -20°C to +170°C (-4°F to +350°F)

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C +60°C

    OPTIONS

    • CW511L brass (lead-free and DZR) for drinking water applications with compression ends

    • Configuration for use with slurries or liquid bearing abrasive particles

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Compact power electric actuator for some sizes

    • Manual lockable handle

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS6400BRASSBALLVALVE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit