Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S90 Kugelhahn
S90 Kugelhahn
S90 Kugelhahn
S90 Kugelhahn
S90 Kugelhahn
S90 Kugelhahn
S90 Kugelhahn
S90 Kugelhahn
S90 Kugelhahn
S90 Kugelhahn

    S90 Kugelhahn

    Google-Übersetzung,

    1/4" - 4", FF, Vollanschluss, ISO228

    Geeignet für alle Hausinstallationen, Heizungs- und Sanitäranlagen, Druckluftsysteme und generell für alle nicht korrosiven Flüssigkeiten. Kugelhahn mit großem Durchgang und Gewindeanschluss (Innengewinde/Innengewinde und/oder Außengewinde/Innengewinde und/oder Außengewinde/Außengewinde) nach UNI ISO 228. Erhältlich mit Stahlhebel oder Aluminium-T-Griff.

    S90 Kugelhahn aus Messing (roter Hebel)

    S90B00 1/4"

    S90C00 3/8”

    S90D00 1/2"

    S90E00 3/4"

    S90F00 1"

    S90G00 1 1/4"

    S90H00 1 1/2"

    S90I00 2"

    S90L00 2 1/2”

    S90M00 3”

    S90N00 4”

    S90 Kugelhahn aus Messing (roter Edelstahlhebel)

    S90B00I 1/4"

    S90C00I 3/8”

    S90D00I 1/2"

    S90E00I 3/4"

    S90F00I 1"

    S90G00I 1 1/4"

    S90H00I 1 1/2"

    S90I00I 2"

    S90 Kugelhahn aus Messing (blauer Hebel)

    S90D00A 1/2"

    S90 Kugelhahn aus Messing (schwarzer Hebel)

    S90D00K 1/2"

    S90E00K 3/4"

    S90F00K 1"

    S90G00K 1 1/4"

    S90H00K 1 1/2"

    S90I00K 2"

    S90 Kugelhahn aus Messing (ovaler Griff)

    S90G03 1 1/4"

    S90H03 1 1/2"

    S90I03 2"

    S90 Messing-Kugelhahn (abschließbarer Griff)

    S90B15 1/4"

    S90C15 3/8”

    S90D15 1/2"

    S90E15 3/4"

    S90F15 1"

    S90G15 1 1/4"

    S90H15 1 1/2"

    S90I15 2"

    S90L15 2 1/2”

    S90M15 3”

    S90N15 4”

    S90 Kugelhahn aus Messing (roter, abschließbarer Griff)

    S90I15R 2"

    S90 Kugelhahn aus Messing (roter T-Griff)

    S90B16 1/4"

    S90C16 3/8”

    S90D16 1/2"

    S90E16 3/4"

    S90F16 1"

    S90G16 1 1/4"

    S90 Kugelhahn aus Messing (blauer T-Griff)

    S90D16B 1/2"

    S90E16B 3/4"

    S90 Kugelhahn aus Messing (schwarzer T-Griff)

    S90D16K 1/2"

    S90E16K 3/4"

    S90F16K 1"

    Spezifikation
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Chrome plated brass ball for longer life

      • Handle stops on body to avoid stress at stem 

      THREADS

      • ISO 228 parallel female by female 

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) up to 2”, 30 bar (450 PSI) over 2” non-shock cold working pressure

      • -40°C to +180°C (-40°F to +356°F)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve 

      OPTIONS

      • Oval lockable handle up to 2”, round over 2”

      • Patented locking device

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • T-handle

      • Stem extension

      • RuB memory stop is designed to be installed with our stubby handle

      • Dezincification resistant brass body and components

      • Stubby handle up to 2”

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerS90BRASSBALLVALVE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit