Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S90 MF Kugelhahn
S90 MF Kugelhahn
S90 MF Kugelhahn
S90 MF Kugelhahn
S90 MF Kugelhahn
S90 MF Kugelhahn
S90 MF Kugelhahn

    S90 MF Kugelhahn

    Google-Übersetzung,

    1/4" - 2", MF, Vollport, ISO228

    Geeignet für alle Hausinstallationen, Heizungs- und Sanitäranlagen, Druckluftsysteme und generell für alle nicht korrosiven Flüssigkeiten. Kugelhahn mit großem Durchgang und Gewindeanschluss (Innengewinde/Innengewinde und/oder Außengewinde/Innengewinde und/oder Außengewinde/Außengewinde) nach UNI ISO 228. Erhältlich mit Stahlhebel oder Aluminium-T-Griff.

    S90 MF Messing-Kugelhahn (roter Hebel)

    S90B20 1/4"

    S90C20 3/8”

    S90D20 1/2"

    S90E20 3/4"

    S90F20 1"

    S90G20 1 1/4"

    S90H20 1 1/2"

    S90I20 2"

    S90 MF Messing-Kugelhahn (Edelstahlhebel)

    S90E20I 3/4"

    S90F20I 1"

    S90G20I 1 1/4"

    S90H20I 1 1/2"

    S90 MF Messing-Kugelhahn (mit Spindelverlängerung)

    S90D20E 1/2"

    S90E20E 3/4"

    S90F20E 1"

    S90 MF Messing-Kugelhahn (schwarzer Hebel)

    S90D20K 1/2"

    S90 MF Messing-Kugelhahn (roter T-Griff)

    S90B26 1/4"

    S90C26 3/8”

    S90D26 1/2"

    S90E26 3/4"

    S90F26 1"

    S90G26 1 1/4"

    S90H26 1 1/2"

    S90I26 2"

    S90 MF Messing-Kugelhahn (blauer T-Griff)

    S90D26B 1/2"

    S90 MF Messing-Kugelhahn (schwarzer T-Griff)

    S90D26K 1/2"

    S90E26K 3/4"

    S90F26K 1"

    S90G26K 1 1/4"

    S90 MF Messing-Kugelhahn (schwarzer Hebel)

    S90E20K 3/4"

    S90F20K 1"

    S90G20K 1 1/4"

    S90H20K 1 1/2"

    S90 MF Messing-Kugelhahn (abschließbarer Griff)

    S90B25 1/4"

    S90D25 1/2"

    S90F25 1"

    S90G25 1 1/4"

    S90H25 1 1/2"

    S90I25 2"

    S90 MF Messing-Kugelhahn (blauer T-Griff)

    S90D26B 1/2"

    Spezifikation
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Chrome plated brass ball for longer life

      • Handle stops on body to avoid stress at stem

      THREADS

      • ISO 228 parallel male by female

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

      • -40°C to +180°C (-40°F to +356°F)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS

      • Oval lockable handle up to 2”, round over 2”

      • Patented locking device

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • T-handle

      • Stem extension

      • RuB memory stop is designed to be installed with our stubby handle

      • Dezincification resistant brass body and components

      • Stubby handle up to 2”

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerS90MFBRASSBALLVALVE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit