Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Turnlock 200 EL (USA) Full Height Turnstile
Boon Edam

Turnlock 200 EL (USA) Full Height Turnstile

Google-Übersetzung,
Das transparente Drehkreuz in voller Höhe für den InnenbereichDer Vorteil von Drehkreuzen in voller Höhe besteht darin, dass sie ein hohes Maß an Sicherheit bei geringer Intelligenz und hoher Zuverlässigkeit bieten. Obwohl diese Eigenschaften meistens für die Sicherheit im Außenbereich erforderlich sind, gibt es auch Anwendungen innerhalb eines Gebäudes, in denen ein Drehkreuz in voller Höhe gut geeignet wäre. Die Turnlock 200 EL-Modelle kombinieren den einfachen und zuverlässigen Betrieb eines Drehkreuzes in voller Höhe mit einem attraktiven und transparenten Design, das den ästhetischen Anforderungen einer Innenumgebung gerecht wird.

Die Turnlock 200 EL besteht aus einem eloxierten Aluminiumrahmen mit drei Rotoren. Die Arme und der gebogene Schild sind aus LEXAN™ gefertigt. *

Alle Turnlock-Modelle wurden von Intertek getestet und zertifiziert, um dem UL-Standard 294 zu entsprechen.
Vollständig aktualisiert für einfache Installation, Ästhetik und HaltbarkeitUnsere Drehkreuze in voller Höhe sind seit langem eine zuverlässige Lösung. Nichtsdestotrotz haben wir Ihr Feedback gehört und kürzlich unsere Drehkreuze in voller Höhe aktualisiert, um die Anforderungen der heutigen Installateure und Eigentümer zu erfüllen. Jetzt verfügt jedes Drehkreuz über einen komplett neu gestalteten Oberkanal, der eine Konfiguration im Bereich des Richtungsverkehrs ermöglicht. Sie können beispielsweise die Richtung von Fail-Lock und Fail-Safe ändern oder die Sperrrichtung ändern ... alles innerhalb weniger Minuten. Darüber hinaus gibt es einen breiteren Endpfosten, um eine einfache Kabelführung während der Installation zu ermöglichen, und die Decke ist völlig schraubenfrei und glatt. Sehen Sie sich den Flyer im Download-Bereich an, um mehr über unsere komplett aktualisierten Drehkreuze in voller Höhe zu erfahren!

Bitte werfen Sie einen Blick auf unser Angebot an Karusselltüren, Sicherheitstüren und -portalen, optischen Drehkreuzen, Dreibein-Drehkreuzen, Zugangstoren und Drehkreuzen in voller Höhe, um die Sicherheit Ihres Eingangs und Umkreises zu gewährleisten.
* LEXAN ist eine Marke von SABIC oder verbundenen Unternehmen.ProduktvideoVideo von Sd-TLRl6hw0AnleitungsvideoVideo von gGdLERzcy28
Technische Spezifikation
  • Referenznummerboon-edam_0029
  • ProduktfamilieTurnstiles
  • ProduktgruppeFull Height Turnstiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-11-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit