Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alpha Cantilever Sliding Gate
Alpha Cantilever Sliding Gate
Alpha Cantilever Sliding Gate
Alpha Cantilever Sliding Gate
Alpha Cantilever Sliding Gate
Alpha Cantilever Sliding Gate

    Alpha Cantilever Sliding Gate

    Google-Übersetzung,

    Das freitragende Schiebetor Alpha vereint höchste Qualität und Sicherheit. Robust und durchdacht, läuft dieses leichtgängige Tor mit verschiedenen Füllungsoptionen, darunter Maschendraht und Schweißdraht.

    Das mit einem innenliegenden, vorgespannten Aluminiumträger gefertigte Tor zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und Langlebigkeit aus. Wallace Perimeter Security hat das Kettentor Alpha Gate speziell für stark frequentierte Gewerbebereiche entwickelt, um Stabilität, Sicherheit und Schutz zu gewährleisten.

    Das modulare Aluminiumtor wird von unserem innovativen Kinetic-Motor angetrieben. Dieser Motor ist eine Schlüsselkomponente und sorgt mit seinem Zahnstangenantrieb für einen ruhigen und leisen Betrieb. Der variable Drehzahlantrieb maximiert die Lebensdauer der Toranlage und verhindert die ruckartigen Start- und Stoppbewegungen herkömmlicher Motoren mit konstanter Drehzahl.

    Spezifikation
    • Features

      • Rack and pinion drive
      • Concealed nylon rollers
      • Anti-climb top rail

      Applications

      • Airports
      • Seaports
      • Commercial facilities
      • Water treatment facilities
      • Public transportation

      Options

      • Traffic lights (bi-directional)
      • Pedestal
      • Strobe light
      • Vehicle detector loops/relays
      • Cold-weather kit

      Technical Specifications

      Technical DataAlpha Specification
      Infill OptionsChain link, Welded wire
      Max Height*8'
      Max Width30'
      Opening Speed1' per second or 2' per second
      FinishHot dip galvanized/ mill 1 finish aluminum, Powder coat options
      Power RequirementsVoltage 115-230 V, Frequency 50-60 HZ, Current 15 AMP dedicated circuits

      ASTM F2200-02 compliant, UL 325 listed (class 1, 2, 3 & 4)

      * 1 foot high (3 rows) barbed wire comes standard on all height and width combinations.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralpha-cantilever-sliding-gate
    • ProduktfamilieGates
    • ProduktgruppeCantilever Sliding Gates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit