Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
    Bosun

    Bosun XXL Paving Slab

    Google-Übersetzung,

    Bosun stellt die größte Pflasterplatte in Südafrika her – die große XXL-Pflasterplatte. Bosun XXL-Pflasterplatten sind ideal für Gehwege und Landschaftsbauanwendungen.

    Bitte beachten Sie, dass sie jeweils über 90 kg wiegen, und wir empfehlen die Verwendung einer Bordsteinzange von Probst, um diese Pflastersteine zu installieren. Aufgrund ihrer Größe sollten Sie einen höheren Verschnittfaktor vor Ort berücksichtigen. Wenn ein Pflasterklinker bricht, verlieren Sie im Wesentlichen einen halben Quadratmeter.

    Bitte beachten Sie auch, dass die Erdarbeiten aufgrund ihrer Größe perfekt sein müssen, um sie auf einer ebenen Fläche zu installieren. Jegliche Vorsprünge in der Erde erzeugen Druckstellen auf bestimmten Pflastersteinen.

    Spezifikation
    • InstallBosun XXL Paving Slab, size 900mm x 600mm x 80mm thick in [Insert Colour/Texture/Finish]in a [Laying Pattern]

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerXXL-Paving-Slab
    • ProduktfamilieDesigner paving
    • ProduktgruppeXXL
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inSüdafrika
    • Hergestellt inSüdafrika
    • Nettogewicht (kg)105
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • UNSPSCNamePaving blocks
    • UNSPSCCode30171701
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaving systems
    • OmniClassNummer23-11 21 17
    • OmniClassTitelPaving Blocks
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit