Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass

    Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass

    4.4 von 5 Sternen4.4(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Kunstrasen auf Dachterrassen

    Unser Turf-Tray™-System ist ein technisches System, das in Verbindung mit unserem Kunstrasen und unseren verstellbaren Sockeln für erhöhte und ebene Dachterrassen verwendet wird. Die Verwendung von Kunstrasen in Dachdeckanwendungen ermöglicht es Ihnen, das Aussehen, die Haptik und die Funktion von Naturrasen zu genießen, ohne das Gewicht der Erde oder die umfangreiche Pflege, die erforderlich ist, um Naturrasen gut aussehen zu lassen. Sie können auch die unvermeidlichen Insekten und Unkräuter vermeiden, die mit Erde und Naturrasen auf Ihrem Dach einhergehen. Dieser wachsende Trend verleiht mehrstöckigen Häusern, Hochhäusern und Balkonen, die das „grüne Aussehen“ und die Haptik von Naturrasen haben möchten, eine visuelle Schönheit.

    Darüber hinaus gehören einlagige Bedachungen aus thermoplastischem Polyolefin (TPO) zu den am schnellsten wachsenden kommerziellen Bedachungsprodukten. Die meisten Wohn- und Gewerbedächer werden mit TPO gebaut. TPO bietet 100 % Schutz vor eindringendem Wasser und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, ein Dachsystem zu vervollständigen. Obwohl TPO eine großartige Dachlösung ist, ist seine weiße, flache Oberfläche kein schöner Ort, besonders wenn man es von oben betrachtet. Dächer und Balkone, die mit der TPO-Membran konstruiert wurden, geben dem Kunden die Möglichkeit, Kunstrasen zusätzlich zu Porzellanpflaster, IPE-Holzdeckplatten und Betonpflaster zu verwenden, die alle auf verstellbaren Stelzlagern für eine erhöhte und ebene nutzbare Oberfläche installiert sind

    Spezifikation
    • Roof DeckTurf, Rooftop  Artificial Grass

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerturf-tray-green-roof
    • ProduktfamilieTrays
    • ProduktgruppeTurf Tray
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)23.5
    • Breite (Inches)23.5
    • Tiefe (Inches)1.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_45_35_45_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTurf planting systems
    • Klassifizierung32 92 00
    • Format2014TitelTurf and Grasses
    • OmniClassNummer23-13 39 29 15 11
    • OmniClassTitelVegetated Roof Planting Modules