Pflasterklinker für den Außenbereich
Pflasterklinker aus Feinsteinzeug wurden bis vor kurzem hauptsächlich für traditionelle Fliesenarbeiten im Innenbereich auf Böden und Wänden verwendet. Aber mit Fortschritten in den Herstellungstechniken und neuen Technologien ist es jetzt möglich, Feinsteinzeug-Pflastersteine und -Fliesen in einer viel größeren Dicke und Größe herzustellen, wodurch diese Pflastersteine für strukturelle Pflasteranwendungen im Außenbereich verwendet werden können.
2 cm Feinsteinzeug verfügt über eine hervorragende Kombination von Eigenschaften, die von keinem anderen Bodenbelag erreicht wird. High-Tech-Fertigungsverfahren, bei denen spezielle Tonmaterialien, hohe Temperaturen und Drücke verwendet werden, resultieren in einer Pflasterplatte von einzigartiger Festigkeit und Härte, die extrem widerstandsfähig gegen äußeren Abrieb und sogar widerstandsfähig gegen Kratzer mit Stahlwerkzeugen ist.
Porzellanpflaster
Zusätzlich zu seinen technischen und ästhetischen Eigenschaften kann unser Feinsteinzeug-Sortiment eine Reihe wichtiger Sicherheitsanforderungen für Bodenbeläge im Außenbereich an öffentlichen Orten erfüllen, indem es eine rutschfeste Oberfläche mit extremer Verschleiß- und Witterungsbeständigkeit kombiniert. Darüber hinaus bieten wir auch ein windsogbeständiges System und ein Schneeschmelzsystem, das mit unserem patentierten Hex-Tray-System gekoppelt ist, das auch ein Sicherheitssystem bietet, das ein Durchbrechen und Durchfallen verhindert.
Ideal sowohl für große Gewerbe- als auch für Wohnprojekte und geeignet für Dachterrassen, Dachterrassen, Balkone, Plätze, Gehwege und Poolbereiche. Wir können auch passende Farben oder ähnliche Farben im Vergleich zu Mirage Evo 2, Belgard Pflasterklinkern anbieten.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |